Référence des composants

Mise en place de joints d'étanchéité

Pince de préhension | Composants | Mobilité | Automobile

Griffe de montage pour joint torique extérieur
Série GS

  • Course d´écartement réglable par un anneau situé sur le pourtour du boitier
  • Pour une absorbtion de forces et de couples élevés
plus
1. Pinces pour applications particulières
  • Course d´écartement réglable par un anneau situé sur le pourtour du boitier
  • Pour une absorbtion de forces et de couples élevés
plus
Task & Solution

Dans la station développée par VS Engineering S.r.l. pour la mise en place de joints dans des composants pour l'industrie automobile, une précision et une sécurité de processus maximales sont exigées. Pour répondre à ces exigences, VS Engineering mise sur notre préhenseur de montage de joints toriques de la série GS - parfaitement intégré dans un concept d'installation bien pensé pour des processus de montage fiables et automatisés

.La série GS convainc par :

  • Jusqu'à 5 millions de cycles sans entretien pour une disponibilité maximale.
  • Classe de protection IP30
  • Capteur de champ magnétique et capteur inductif intégrés pour une surveillance fiable du processus
  • La course d'écartement réglable empêche l'étirement excessif du joint torique et assure une qualité de production constante.

Ainsi, une activité de montage sensible devient un processus stable, efficace et automatisé - idéal pour les exigences de qualité élevées de l'industrie automobile.

Pour en savoir plus, cliquez ici : Accueil

 


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message